피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Hugro
생성됨: 23.12.2021.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
Rendered product pictures
English as original or default language
Hugro
UNI-EV (Pg) - Cable gland brass with iris feather/spring, PG connecting thread
Hugro
EMC Protection
Cable glands
Powered by
CAD모델 선택
{hugro/emv-schutz/kabelverschraubungen/kabelverschraubungen_108_00_pg.prj},{NB=HUGRO 108.211312-(7-)},{ARTNR=108.211312},{HIDE=1},{G=Pg21},{SCHIRMMIN=7.0},{DICHTMIN=9.0},{GG=-},{VARIANTE=A},{KDM2=0.000},{ANENN=28.300},{ANENN2=0.000},{KDM=26.780},{MATERIAL=Messing, vernickelt},{GL=7.0},{DICHTEINSATZ=},{INFO=INFO PDF},{D1=7.000},{ART1=154},{ART2=184},{ART3=13S07},{DICHTMAX=13.0},{SCHIRMMAX=12.0},{H=25},{SW=30X33.5},{SWS=30},{SWE=33.500},{VPE=25},{PPP= '', 'TPE', 'p', 'TPE-V'},{VERS=1.000},{ZTN=74122000},{GPS=0.082},{VER=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article number
ⁿ/ₐ
G
Thread
ⁿ/ₐ
GG
Thread
ⁿ/ₐ
VARIANTE
Variant
ⁿ/ₐ
SCHIRM
Screen Ø
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Screwed connection bodies
ⁿ/ₐ
GL
Connecting thread lenght
[mm]
DICHT
Sealing range (max.-min.)
ⁿ/ₐ
H
Build height
[mm]
SW
Spanner-width
ⁿ/ₐ
VPE
Package unit
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
GPS
Weight per piece
[kg]
HUGRO 108.090604
108.090604
Pg9
-
A
4 - 1.5
Brass gland
6.0
6.5 - 4
20
17X18.9
50
74122000
0.022
HUGRO 108.090606
108.090606
Pg9
-
B
6 - 2.5
Brass gland
6.0
6.5 - 4
20
17X18.9
50
74122000
0.022
HUGRO 108.090906
108.090906
Pg9
-
A
6 - 2.5
Brass gland
6.0
9.5 - 6.5
20
17X18.9
50
74122000
0.022
HUGRO 108.110606
108.110606
Pg11
-
B
6 - 2.5
Brass gland
6.0
6.5 - 4
20
20X22.2
50
74122000
0.033
HUGRO 108.110806
108.110806
Pg11
-
A
6 - 2.5
Brass gland
6.0
8 - 5
20
20X22.2
50
74122000
0.033
HUGRO 108.110908
108.110908
Pg11
-
A
8.5 - 3.5
Brass gland
6.0
9.5 - 6.5
20
20X22.2
50
74122000
0.033
HUGRO 108.111008
108.111008
Pg11
-
A
8.5 - 3.5
Brass gland
6.0
10.5 - 7
20
20X22.2
50
74122000
0.063
HUGRO 108.130906
108.130906
Pg13.5
-
A
6.5 - 3.5
Brass gland
6.5
9.5 - 6.5
21
22X24.4
50
74122000
0.035
HUGRO 108.131008
108.131008
Pg13.5
-
A
8 - 3.5
Brass gland
6.5
10.5 - 7
21
22X24.4
50
74122000
0.037
HUGRO 108.131010
108.131010
Pg13.5
-
B
10.5 - 6.5
Brass gland
6.5
10.5 - 7
21
22X24.4
50
74122000
0.035
HUGRO 108.131310
108.131310
Pg13.5
-
A
10.5 - 6.5
Brass gland
6.5
13 - 9
21
22X24.4
50
74122000
0.035
HUGRO 108.160908
108.160908
Pg16
-
A
8 - 3
Brass gland
6.5
9.5 - 6.5
25
24X26.7
50
74122000
0.099
HUGRO 108.161008
108.161008
Pg16
-
A
8 - 5
Brass gland
6.5
10.5 - 7
25
24X26.7
50
74122000
0.099
HUGRO 108.161308
108.161308
Pg16
-
A
8 - 5
Brass gland
6.5
13 - 9
25
24X26.7
50
74122000
0.099
HUGRO 108.161310
108.161310
Pg16
-
A
10.5 - 6.5
Brass gland
6.5
13 - 9
25
24X26.7
50
74122000
0.099
HUGRO 108.211012
108.211012
Pg21
-
B
12 - 5.5
Brass gland
7.0
10.5 - 7
25
30X33.5
25
74122000
0.083
HUGRO 108.211309
108.211309
Pg21
-
A
9.5 - 4.5
Brass gland
7.0
13 - 9
25
30X33.5
25
74122000
0.082
HUGRO 108.211312
108.211312
Pg21
-
A
12 - 7
Brass gland
7.0
13 - 9
25
30X33.5
25
74122000
0.082
HUGRO 108.211513
108.211513
Pg21
-
A
13.5 - 8
Brass gland
7.0
15.5 - 11.5
25
30X33.5
25
74122000
0.083
HUGRO 108.211814
108.211814
Pg21
-
A
14.5 - 9
Brass gland
7.0
18 - 14
25
30X33.5
25
74122000
0.190
HUGRO 108.291817
108.291817
Pg29
-
A
17 - 13
Brass gland
8.0
18 - 14
27
40X43.5
10
74122000
0.135
HUGRO 108.292018
108.292018
Pg29
-
A
18 - 13
Brass gland
8.0
20.5 - 17
27
40X43.5
10
74122000
0.135
HUGRO 108.292020
108.292020
Pg29
-
B
20 - 15
Brass gland
8.0
20.5 - 17
27
40X43.5
10
74122000
0.135
HUGRO 108.292518
108.292518
Pg29
-
A
18 - 13
Brass gland
8.0
25 - 20
27
40X43.5
10
74122000
0.085
HUGRO 108.292520
108.292520
Pg29
-
A
20 - 15
Brass gland
8.0
25 - 20
27
40X43.5
10
74122000
0.131
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.