幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Hugro
Created: 23.12.2021.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
Rendered product pictures
English as original or default language
Hugro
软管接头(公制) - 黄铜软管接头,带用于螺旋软管的内垫圈,211.00,公制连接螺纹
Hugro
软管保护系统
金属
Powered by
CAD模型選擇
{hugro/schutzschlauchsysteme/metall/schlauchverschraubungen_211_00_m_1.prj},{NB=HUGRO 211.252A},{ARTNR=211.252A},{AD=27},{G=M25x1.5},{ART=5010.340.025},{CD=23 x 27},{I=20.5},{B=39.0},{C=11.0},{D=41.0},{SW1=34},{SW2=36},{VPE=25},{GEW=7.60},{D8=23.16},{D9A=25.0},{D7=37.0},{D3=31.0},{O=2.000},{L=13.5},{R=13.5},{Z3=12.29},{Z4=12.50},{Z7=16.50},{Z8=18.50},{Z9=28.00},{I1=23.0},{PMETR=1.5},{ZTN=74122000},{GPS=0.078},{VERS=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
ARTNR
货号
ⁿ/ₐ
AD
标称尺寸
[mm]
G
螺纹
ⁿ/ₐ
CD
电缆尺寸mm
[mm]
I
最小内部
[mm]
B
最大外径-ø mm
[mm]
C
螺纹长度mm
[mm]
D
总长mm
[mm]
SW1
扳手尺寸 mm 外壳
[mm]
SW2
扳手尺寸mm锁紧螺帽
[mm]
VPE
包/单位
ⁿ/ₐ
GEW
重量kg 大约100个单位
[kg/100 Units]
ZTN
海关关税号
ⁿ/ₐ
GPS
每件重量
[kg]
HUGRO 211.1007
211.1007
10
M10x1.0
7 x 10
6.0
19.0
10.0
31.0
15
17
50
1.50
74122000
0.020
HUGRO 211.1008
211.1008
10
M10x1.0
8 x 10
6.5
19.0
10.0
31.0
15
17
50
1.50
74122000
0.015
HUGRO 211.1510
211.1510
14
M12x1.5
10 x 14
8.5
23.0
10.0
33.0
19
21
50
2.30
74122000
0.023
HUGRO 211.1511
211.1511
14
M12x1.5
11 x 14
9.0
23.0
10.0
33.0
19
21
50
2.25
74122000
0.023
HUGRO 211.1512
211.1512
14
M12x1.5
12 x 14
9.0
23.0
10.0
33.0
19
21
50
2.25
74122000
0.023
HUGRO 211.1713
211.1713
17
M16x1.5
13 x 17
11.5
27.0
10.0
33.0
23
25
50
3.00
74122000
0.031
HUGRO 211.1714
211.1714
17
M16x1.5
14 x 17
12.5
27.0
10.0
33.0
23
25
50
3.00
74122000
0.031
HUGRO 211.2017
211.2017
21
M20x1.5
17 x 21
15.5
31.0
10.0
33.0
27
29
50
4.00
74122000
0.041
HUGRO 211.2018
211.2018
21
M20x1.5
18 x 21
16.5
31.0
10.0
33.0
27
29
50
4.00
74122000
0.041
HUGRO 211.252A
211.252A
27
M25x1.5
23 x 27
20.5
39.0
11.0
41.0
34
36
25
7.60
74122000
0.078
HUGRO 211.2522
211.2522
27
M25x1.5
22 x 27
20.5
39.0
11.0
41.0
34
36
25
7.60
74122000
0.078
HUGRO 211.2523
211.2523
27
M25x1.5
23 x 27
21.0
39.0
11.0
41.0
34
36
25
7.60
74122000
0.078
HUGRO 211.2524
211.2524
27
M25x1.5
24 x 27
21.0
39.0
11.0
41.0
34
36
25
7.60
74122000
0.075
HUGRO 211.3229
211.3229
36
M32x1.5
29 x 36
27.5
48.0
13.0
43.0
43
45
25
10.10
74122000
0.107
HUGRO 211.3231
211.3231
36
M32x1.5
31 x 36
27.5
48.0
13.0
43.0
43
45
25
10.10
74122000
0.119
HUGRO 211.4038
211.4038
45
M40x1.5
38 x 45
35.0
57.0
13.0
43.0
52
54
20
13.00
74122000
0.150
HUGRO 211.4040
211.4040
45
M40x1.5
40 x 45
35.0
57.0
13.0
43.0
52
54
20
13.00
74122000
0.155
HUGRO 211.5049
211.5049
56
M50x1.5
49 x 56
45.0
70.0
14.0
49.0
63
66
10
20.00
74122000
0.242
HUGRO 211.5051
211.5051
56
M50x1.5
51 x 56
45.0
70.0
14.0
49.0
63
66
10
20.00
74122000
0.248
HUGRO 211.6349
211.6349
56
M63x1.5
49 x 56
45.0
75.0
14.0
49.0
70
70
10
25.00
74122000
29.900
HUGRO 211.6351
211.6351
56
M63x1.5
51 x 56
45.0
75.0
14.0
49.0
70
70
10
25.00
74122000
0.260
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處