幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Hugro
Created: 23.12.2021.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
Rendered product pictures
English as original or default language
Hugro
带内套管的黄铜软管接头,用于带金属丝编织的塑料保护软管 - 211.50, 国际标准公制连接螺纹
Hugro
软管保护系统
金属
Powered by
CAD模型選擇
{hugro/schutzschlauchsysteme/metall/schlauchverschraubungen_211_50_m.prj},{NB=HUGRO 211.1712.50},{ARTNR=211.1712.50},{HIDE=1},{AD=17},{G=M16x1.5},{ART=5011.332.016},{CD=12 x 17},{I=11.5},{B=27.0},{C=10.0},{D=33.0},{SW1=23},{SW2=25},{VPE=50},{GEW=3.00},{D8=14.16},{D9A=16.0},{D7=24.5},{D3=20.5},{O=1.800},{L=9.5},{R=9.5},{Z3=9.70},{Z4=9.80},{Z7=12.80},{Z8=14.20},{Z9=22.90},{I1=12.0},{PMETR=1.5},{ZTN=74122000},{GPS=0.030}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
ARTNR
货号
ⁿ/ₐ
AD
标称尺寸
[mm]
G
螺纹
ⁿ/ₐ
CD
电缆尺寸mm
[mm]
I
最小内部
[mm]
B
最大外径-ø mm
[mm]
C
螺纹长度mm
[mm]
D
总长mm
[mm]
SW1
扳手尺寸 mm 外壳
[mm]
SW2
扳手尺寸mm锁紧螺帽
[mm]
VPE
包/单位
ⁿ/ₐ
GEW
重量kg 大约100个单位
[kg/100 Units]
ZTN
海关关税号
ⁿ/ₐ
GPS
每件重量
[kg]
HUGRO 211.1712.50
211.1712.50
17
M16x1.5
12 x 17
11.5
27.0
10.0
33.0
23
25
50
3.00
74122000
0.030
HUGRO 211.2016.50
211.2016.50
21
M20x1.5
16 x 21
15.5
31.0
10.0
33.0
27
29
50
4.00
74122000
0.040
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處